AVENTICS™ XV03 系列阀门系统

查看目录
下载软件
安沃驰 XV03 系列同时为紧凑处理系统和复杂型自动化解决方案奠定了可靠基础。XV-Compact 变体提供了广泛的阀功能和附件组合,以及与工厂自动化和其他部门的一般需求相关的电气连接。通过简单地采用从 D-SUB 和端子排到 IO-Link 以及 XVES 系列的多种现场总线协议,还可以满足分布式控制的所有要求。凭借独特的在线配置器,即可轻松定义基板以及整个阀门系统的组装(包括附件)。

Your selection:
    Base plate
    Directional valves
    Electrically operated
    UR (Underwriters Laboratories)
    280 l/min
    285 l/min
    330 l/min
    345 l/min
    350 l/min
    Polyamide fiber-glass reinforced
    Polyamide, fiber-glass reinforced
    with detent
    without detent
    8 bar
    42
    24 V DC
    Base plate
    2x 2/2 NC/NC, with spring return
    2x 3/2 NC/NC, with spring return
    2x 3/2 NC/NO, with spring return
    2x 3/2 NO/NO, with spring return
    5/2, double solenoid
    5/2, with air spring return
    5/2, with spring return
    5/3, closed center
    5/3, exhausted center
    5/3, pressurized center
    External
    -1
    0.55 W
    Yellow
    Side connection
    Top connection
    Spool valve, positive overlapping
    -0.95 bar
    1 - 10 of 42 results for products
    Select Columns
    工业
    可用性
    附件类型
    激活
    认证
    流量 (L/M)
    外壳材料
    手动超控
    最大工作压力
    阀塞数目
    额定电压
    Subbase 板型
    切换原则
    阀门先导
    Voltage tolerance
    功率
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    A572A00000012xx

    AVENTICS 底板,XV03 系列,侧面工作接口 A572A00000012xx

    工业可用性附件类型激活认证
    工业底板
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    A572A00000017xx

    AVENTICS 底板,XV03 系列,底部工作接口 A572A00000017xx

    工业可用性附件类型激活认证
    工业底板
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R572A2B10MA00F1

    AVENTICS 5二位三通 换向阀, 系列 XV03 R572A2B10MA00F1

    工业可用性附件类型激活认证
    工业换向阀Electrically operatedUR(美国保险商实验室)
    US$71.94
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R572A2B1BMA00F1

    AVENTICS 5二位三通 换向阀, 系列 XV03 R572A2B1BMA00F1

    工业可用性附件类型激活认证
    工业换向阀Electrically operatedUR(美国保险商实验室)
    US$73.01
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R572A2B40MA00F1

    AVENTICS 5二位三通 换向阀, 系列 XV03 R572A2B40MA00F1

    工业可用性附件类型激活认证
    工业换向阀Electrically operatedUR(美国保险商实验室)
    US$88.54
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R572A2B4BMA00F1

    AVENTICS 5二位三通 换向阀, 系列 XV03 R572A2B4BMA00F1

    工业可用性附件类型激活认证
    工业换向阀Electrically operatedUR(美国保险商实验室)
    US$89.59
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R572A2B50MA00F1

    AVENTICS 5二位三通 换向阀, 系列 XV03 R572A2B50MA00F1

    工业可用性附件类型激活认证
    工业换向阀Electrically operatedUR(美国保险商实验室)
    US$92.90
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R572A2B5BMA00F1

    AVENTICS 5二位三通 换向阀, 系列 XV03 R572A2B5BMA00F1

    工业可用性附件类型激活认证
    工业换向阀Electrically operatedUR(美国保险商实验室)
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R572A2B60MA00F1

    AVENTICS 5二位三通 换向阀, 系列 XV03 R572A2B60MA00F1

    工业可用性附件类型激活认证
    工业换向阀Electrically operatedUR(美国保险商实验室)
    US$91.76
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R572A2B6BMA00F1

    AVENTICS 5二位三通 换向阀, 系列 XV03 R572A2B6BMA00F1

    工业可用性附件类型激活认证
    工业换向阀Electrically operatedUR(美国保险商实验室)
    US$92.82
    ADD TO LIST