AVENTICS™ 5二位三通 换向阀, 系列 XV05 R573A2B61MACCF1

零件号:

AVENTICS-R573A2B61MACCF1

US$100.66

Qty:
ADD TO CART
查看数据表

Specifications

操作电子操作
注顶部连接
阀门结构形式滑阀,正重叠
换向原理5/3,中位封闭
手动控制装置按钮式
压缩空气接口型号顶部连接
额定流量Qn1000 l/min
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力8 bar
带接口的防护等级IP65
额定电压24 V DC
电压偏差 DC-10 % / +10 %
先导外部的
发光二极管状态显示黄色
功率 消耗 DC0.55 W
暂载率100 %
合格证书UR (Underwriters Laboratories)
材料:外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
重量0.102 kg
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C