AVENTICS™ Pressure regulator, Series 645 T645ATS100A00H0

零件号:

AVENTICS-T645ATS100A00H0

US$190.51

Qty:
ADD TO CART
645-ATS-100-A00-H0

Specifications

功能低流量,安装在底板上
组成部分调压阀
设置方法调节螺丝
压力表不带压力表
安装位置任意
接口底板
额定流量Qn198 l/min
压力调节范围 min.0.5 bar
压力调节范围 max.10 bar
最小运行压力1 bar
最大运行压力14 bar
最低环境温度-40 °C
最高环境温度70 °C
介质压缩空气
介质温度最小值-40 °C
介质温度最大值70 °C
重量0.153 kg
材料:外壳铝材, 黄铜, 聚酰胺
密封件材料丙烯树胶