AVENTICS™ Pressure regulator, Series 645 T645ATS200A00H0

零件号:

AVENTICS-T645ATS200A00H0

T-645-ATS-2-0-0-A00-H-0

Specifications

功能高流量,安装在底板上
组成部分调压阀
设置方法调节螺丝
压力表不带压力表
安装位置任意
接口底板
额定流量Qn1133 l/min
压力调节范围 min.0.5 bar
压力调节范围 max.10 bar
最小运行压力1 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-40 °C
最高环境温度70 °C
结构压力调节阀(不带表)
介质压缩空气
介质温度最小值-40 °C
介质温度最大值70 °C
重量0.385 kg
材料:外壳铝材, 黄铜, 聚酰胺
密封件材料丙烯树胶