AVENTICS™ TC15 系列阀组系统

查看目录
安沃驰 TC15 系列阀组系统非常适合需要在小空间内具备大流量的轻质阀门的应用。无论阀门是气动式还是电动式的,该阀组系统都可以模块化地扩展到最多 12 个阀门。可在不拆卸阀组模块的情况下更换阀门。

Features

  • Qn = 1100 l/min ... 1500 l/min
  • 2x3/2、5/2、5/3 滑阀,聚酰胺外壳
  • 气路接口 G1/4,1/4-18 NPTF
  • 工作压力最小值/最大值:-0.9/10 bar
  • 12 V DC、24 V DC、24 V AC、110 V AC、230 V AC 电压
  • 电气连接 ISO form C、M8 3-pin;M8 4-pin