Eine vielseitige Sensorlösung für die anspruchsvollsten Umgebungen
Wie herausfordernd ist Ihr Umfeld?
Gefährliche Bereiche
Eine vielseitige Kombination aus Näherungsschalter und Endschalter
Wählen Sie Ihre gewünschte Ausführung
TopWorx GO Switches in quadratischer Ausführung sind ideal als Ersatz für herkömmliche mechanische Endschalter geeignet. Sie werden in der Regel für Anwendungen mit erweitertem Erfassungsbereich verwendet, die weniger Präzision erfordern, und sind in Varianten für Seiten- und Enderkennung lieferbar. Zwei interne Magnete, wobei einer davon der dominantere ist, beeinflussen die Position eines Ankers, der die versiegelten Kontakte stützt. Wenn ein Zielobjekt aus Eisen oder magnetischem Material in den Sensorbereich eintritt, wird das Magnetfeld umgelenkt, sodass der andere Magnet dominanter wird. Das wiederum führt dazu, dass der Anker die Kontakte schließt und ein Signal erzeugt.
Verwandte Produkte
TopWorx™ GO™ Switch Modell 22
Als eine Ausführung mit niedrigerem Profil als das Modell 12 ist das Modell 22 auch mit ATEX/IECEx Zone 1, Ex 'de' druckfester Kapselung und Ex-Klassifizierung mit erhöhter Sicherheit in einer kleineren Bauform erhältlich.
TopWorx™ GO™ Switch Modell 11
Das GO™ Switch Modell 11 verfügt über versiegelte Goldkontakte, berührungslose Abtastung und Sprungantwort in einer quadratischen Schalter-Ausführung mit einem 3/8-Zoll-Erfassungsbereich.
TopWorx™ GO™ Switch Modell 81
Das GO™ Switch Modell 81 verfügt über einen Endschalter und Kontaktanordnungen mit zweipoligem Wechselschalter (DPDT) und bietet einen Erfassungsbereich von 1/4 Zoll mit den folgenden Verdrahtungsoptionen: AC, DC, NO oder NC.
Weitere Produkte anzeigen
Häufig gestellte Fragen zum GO Switch
- Erweiterter Sensorbereich – Versiegelte Kontakte, robuste Gehäuse, berührungslose Erkennung von Eisenmetallen und magnetischen Zielen sowie Schnappschalterreaktion machen diese Schalter zum ultimativen Problemlöser für schwierige mechanische Grenzschalteranwendungen.
- Präzisionsmessung - Mit einer vollständigen Edelstahlkonstruktion, flexibler AC/DC-, NO/NC- und SPDT/DPDT-Kontaktkonfigurationen, überragender Korrosionsbeständigkeit und globalen Zertifizierungen für alle Ex-Bereiche sind die GO Switch-Schalter der Serie 70 bei schwierigsten Anwendungen überlegen.