EINE KATEGORIE AUSWÄHLEN
EINE KATEGORIE AUSWÄHLEN
0 Artikel
Sortieren nach:
Häufig gestellte Fragen
Für die Betätigung schwerer Industrieventile werden pneumatische Schwenkantriebe mit hohem Drehmoment eingesetzt, die speziell für Drehwinkelbereiche von 90° oder 180° und intermittierenden Betrieb ausgelegt sind.
Bauformen: Für hohe Drehmomente sind Zahnstangen-Kolben-Antriebe (Rack-and-Pinion) und Scotch-Yoke-Antriebe die bevorzugten Konstruktionen. Scotch-Yoke-Antriebe erzeugen in den Endlagen (0° und 90°) höhere Momente als in der Mittelstellung, was dem typischen Drehmomentverlauf von Kugelhähnen entgegenkommt. Rack-and-Pinion-Antriebe liefern konstantes Drehmoment über den gesamten Drehwinkel.
Anforderungen: Drehmoment deutlich über dem Ventil-Breakaway-Torque (typisch Sicherheitsfaktor 1,3 bis 1,5), Endlageneinstellung für Dichtheit, federrückgestellte Ausführung (SR) für Fail-Safe-Position.
Die AVENTICS-Schwenkantriebe von Emerson sind in Doppelwirkung (DA) und federrückgestellt (SR) erhältlich, für Betriebsdrücke bis 8 bar ausgelegt und mit verstellbaren Endanschlägen ausgestattet.
Das theoretische Drehmoment eines pneumatischen Schwenkantriebs ergibt sich aus Kolbenfläche, Betriebsdruck und der wirksamen Hebelarmlänge des Zahnstangen- oder Kurbelmechanismus: M = p × A × r (vereinfacht).
Für die Praxis sind folgende Auslegungsschritte maßgeblich:
Lastmoment ermitteln: Das Gegenmoment der Applikation (Ventil-Breakaway-Torque, Massenträgheitsmoment bei Schwenkarmen) muss bekannt sein oder berechnet werden.
Sicherheitsfaktor anwenden: Das Antriebs-Nennmoment sollte mindestens das 1,3-Fache des maximalen Lastmoments betragen, bei sicherheitsrelevanten Ventilantrieben das 1,5-Fache.
Betriebsdruck berücksichtigen: Das verfügbare Drehmoment steigt proportional mit dem Betriebsdruck. Bei schwankenden Netzdrücken ist mit dem Mindestdruck zu rechnen.
Reibungseinfluss: Die mechanische Effizienz des Antriebs (typisch 85 bis 95 %) ist bei der Rechnung zu berücksichtigen.
AVENTICS-Schwenkantriebe von Emerson sind mit Drehmoment-Druck-Diagrammen für alle Baureihen dokumentiert. Das Emerson-Technikteam unterstützt bei der Ventilantriebsdimensionierung.
Die Lebensdauer pneumatischer Schwenkantriebe wird vor allem durch drei Betriebsparameter bestimmt: Druckluftqualität, Schmierung und mechanische Endlagenbelastung.
Druckluftqualität: Kondenswasser und Feststoffpartikel in der Druckluft greifen die inneren Dichtungen an und führen zu vorzeitiger Leckage. Ausreichende Druckluftaufbereitung (Wasserabscheider, Filter) ist die wichtigste Vorbeugungsmaßnahme.
Schmierung: Dauergeschmierte Ausführungen verlängern Wartungsintervalle erheblich. Nachschmierbedarf sollte im Datenblatt spezifiziert sein. Für ölfreie Druckluft sind spezielle Dichtungsmaterialien und Schmierstoffvarianten erforderlich.
Endlagenbelastung: Zu hohe Aufprallgeschwindigkeiten in den Endlagen erzeugen Stoßbelastungen, die Anker und Endlagenschrauben beschädigen. Einstellbare Drosselrückschlagventile zur Einfahrdämpfung verlängern die Lebensdauer deutlich.
AVENTICS-Schwenkantriebe von Emerson werden mit Lebensdauerangaben in Millionen Zyklen für definierte Betriebsbedingungen geliefert.
Für kompakte Schwenkantriebe in Förderanlagen sind folgende Merkmale entscheidend:
Baugröße und Einbaulänge: Das Antriebsgehäuse muss in den verfügbaren Bauraum passen. Kompakte Rack-and-Pinion-Antriebe erreichen kleinere Baulängen als vergleichbare Scotch-Yoke-Bauformen.
Anschlussmaße: Standardisierte Flanschanschlüsse nach ISO 5211 ermöglichen die Kombinierbarkeit mit Ventilen und Adaptern verschiedener Hersteller ohne Sonderkonstruktionen.
Drehwinkeleinstellung: Einstellbare Endanschläge für exakte Positionierung (z. B. genau 90,00°) sind in der Fördertechnik wichtig, um Weichengabeln und Kippstationen korrekt auszurichten.
Schutzart: In Förderanlagen mit Staubanfall oder Spritzwasser ist IP65 als Mindestanforderung zu sehen.
AVENTICS-Schwenkantriebe von Emerson sind mit ISO-5211-Flansch und einstellbaren Endanschlägen für Drehwinkel zwischen 45° und 180° erhältlich.
Ruckartige Bewegung bei Schwenkantrieben (Stick-Slip-Effekt) tritt aus folgenden Ursachen auf:
Verschlissene oder verhärtete Dichtungen: Kolbendichtungen verlieren Elastizität, besonders bei ölfreier Druckluft. Dichtkits-Tausch behebt das Problem ohne Antriebsaustausch.
Übermäßige Einfahrgeschwindigkeit: Zu schnelle Einfahrbewegung mit abruptem Endanschlag erzeugt Stöße und kann Spiel in der Zahnstangen-Ritzel-Verbindung verursachen. Drosselrückschlagventile korrekt einstellen.
Geometrische Verspannungen: Antrieb und Last sind nicht fluchtend montiert. Radiale oder axiale Überbelastung der Abgangswelle erzeugt ungleichmäßige Reibungskräfte. Montagesituation überprüfen.
Verschmutzung des Innenmechanismus: Partikel in der Getriebeeinheit erhöhen lokal die Reibung. Antrieb reinigen und Schmierstoff erneuern.
AVENTICS-Schwenkantriebe von Emerson sind wartungsfreundlich konstruiert. Dichtungskits sind über Emerson Deutschland direkt bestellbar.
Für die Lebensmittelproduktion mit Hochdruckreinigung gelten folgende Mindestanforderungen:
Schutzart IP67: Schützt den Antrieb vor kurzfristigem Untertauchen und Hochdruck-Strahlwasser. Für CIP/SIP-Reinigungsprozesse mit Hochdrucklanze empfiehlt sich IP69K.
Gehäusewerkstoffe: Edelstahl (1.4301 oder 1.4404) für Bereiche mit direktem Lebensmittelkontakt oder häufigem Kontakt mit aggressiven Reinigungsmitteln. Hartanodisiertes Aluminium für Bereiche ohne direkten Lebensmittelkontakt.
Glatte Oberflächen: Keine Toträume, Ritzen oder Schraubenvertiefungen, in denen sich Reinigungsrückstände oder Produktreste sammeln können.
Dichtungswerkstoffe: FDA-konforme Elastomere für alle Bauteile mit potenziellem Medienkontakt.
AVENTICS bietet im Emerson-Programm Schwenkantriebe in Hygienic-Design-Ausführung für die Lebensmittelindustrie an.
Für eine vollständige Angebotsanfrage sind folgende Informationen erforderlich:
Lastparameter: Erforderliches Drehmoment in Nm (Break-Away-Torque des betätigten Ventils oder der Last), Drehwinkel (typisch 90°, 180° oder frei wählbar), Betriebsdruck.
Stellungsrückmeldung: Anforderungen an Signaltyp (induktiver Schalter, NAMUR-Sensor, 4 bis 20 mA Analog-Positionsgeber, IO-Link), Schutzart der Sensorik, ATEX-Anforderung.
Betriebsumgebung: Umgebungstemperatur, Schutzart des Antriebs (IP65, IP67, IP69K), Medien und Reinigungsverfahren.
Normative Anforderungen: CE, ATEX-Zone, SIL-Anforderung, Qualifizierungsdokumentation für Pharma oder Lebensmittel.
Stückzahl und Lieferwunsch: Einmalige Beschaffung oder Rahmenvertrag.
Emerson-Applikationsingenieure stehen für die Auslegung und Angebotserstellung zur Verfügung.