Exzellenz der Automatisierung bei der Automobilproduktion und -montage

Auf einem Markt, der eine präzise und schnelle Lieferung fertiger Komponenten verlangt, sind die Ventil-, Luftaufbereitungs- und Druckregelungstechnologien von Emerson für die Automobilmontage unerlässlich. Unsere Lösungen für Stanz- und Lackieranwendungen für Metall, unsere Fahrkomfort- und Handlingsysteme sowie unsere automatisierten Prüfverfahren können Ihnen dabei helfen, die Betriebszeiten sicherzustellen und die Qualitätskontrolle im Griff zu behalten. Auf diesem umkämpften globalen Markt sind die Technologien und das Fachwissen von Emerson der Schlüssel zu flexiblen und resilienten Automobilproduktionsprozessen.

Whitepaper herunterladen

Sample Image

Whitepaper herunterladen

Sample Image

Anwendungen für die Automobilproduktion


Metallstanzen in der Automobilbranche

Automotive metal stamping

Mit den Ventilsystemen, Zylindern, Antrieben und zugehörigen Hilfstechnologien von Emerson erhalten Sie Lösungen für die Fluidautomatisierung, die sich in den anspruchsvollen Anwendungen beim Metallstanzen in Karosseriewerken bewährt haben. Modulare Luftaufbereitungssysteme und kompakte Ausführungen rationalisieren und standardisieren den Betrieb der Metallstanzmaschinen. Dank flexibler Komponentenkonfigurationen und Fieldbus-Ventilblocktechnologie für fortschrittliche Diagnose und Inbetriebnahme gehen Installation und Austausch schnell und Reibungslos von der Hand.

Verwandte Produkte

AVENTICS™ Durchflusssensoren der Baureihe AF2

Die AVENTICS Serie AF2 besteht aus Durchflusssensoren, die den Luftverbrauch in Pneumatikanlagen überwachen und so das schnelle Eingreifen bei Leckagen ermöglichen. Die Serie AF2 hilft dabei, den Energieverbrauch zu optimieren, Maschinenausfälle zu vermeiden und Kosten zu senken.

DETAILS ANZEIGEN
AVENTICS™ Serie 651 Einheiten zur Druckluftaufbereitung

Die AVENTIVS Baureihe 651 ist eine einfach zu installierende Reihe an pneumatischen Filtern, Reglern und Ölern (FRL), welche den branchenweit höchsten Durchfluss und den breitesten Temperaturbereich liefert. Die in den Anschlussgrößen 1/8 in. und 1/4 in. lieferbaren Filter, Regler und Öler sind ideal für Anwendungen in den Bereichen Automobil und Reifen, Lebensmittel und Getränke sowie für Prozessanwendungen geeignet, die einen äußerst zuverlässigen Betrieb und robuste, modern aussehende Geräte erfordern.

DETAILS ANZEIGEN
ASCO™ 551 Schieberventil

Die ASCO Serie 551 ist eine Serie von kompakten Magnetschieberventilen, die sich bestens für die Regelung von Luft oder Inertgas in herausfordernden Umgebungen eignen. Die einzigartige Bauweise der Ventile kombiniert harte T-Dichtungen und flexible O-Ringe, die eine blasendichte Absperrung, Schmutzbeständigkeit und eine Zuverlässigkeit von mehreren Millionen Zyklen bieten. Die Serie 551 ist mit Gehäusen aus eloxiertem Aluminium, Messing und Edelstahl mit 1/4 Zoll NPT- und BSP-Anschlüssen lieferbar. Sie eignet sich für die rauen Bedingungen, die bei der Verarbeitung von Chemikalien, in der Raffinerie, bei Lebensmittel- und Getränkeanwendungen sowie in Bio- und Umweltwissenschaften vorgefunden werden.

DETAILS ANZEIGEN
AVENTICS™ Kolbenstangenlose Zylinder der Serie RTC

Die kolbenstangenlosen Zylinder der AVENTICS Serie RTC ermöglichen eine optimale Hublänge im Verhältnis zur Baugröße. Die einzigartige ovale Kolbenform und die einteilige Schlitten-/Kolbeneinheit sind neben der vielen gemeinsamen Ausstattungsdetails die prägenden Merkmale der kolbenstangenlosen Zylinder der Serie RTC. Sie sind in vier Varianten erhältlich: als Grundausführung, Gleitlager, Kompaktführung und Schwerlastausführung für große Lasten. Mit ihren unterschiedlich ausgeprägten Stärken realisieren sie Bewegungen und Positionierungen in einer großen Einsatzbandbreite. Das spart Platz und erleichtert das Maschinendesign. Die Einsatzbandbreite reicht von Kolbendurchmessern von 16 mm bis 80 mm und Hublängen bis 9 900 mm. Bei extremer Reproduzierbarkeit kann ein großer Geschwindigkeitsbereich von 0,01 m/s bis zu > 20 m/s realisiert werden.

DETAILS ANZEIGEN
AVENTICS™ Elektrische Kolbenstangenantriebe der Serie SPRA

Die elektrischen Antriebe der Aventics Serie SPRA in Kolbenstangenausführung bieten die ideale Lösung für schnelle und leistungsstarke lineare Bewegungen. Die äußerst flexiblen, präzisen und energieeffizienten Antriebe verbessern die Nachhaltigkeit und die Gesamtbetriebskosten. Das modulare Konzept der Serie SPRA ermöglicht einen unkomplizierten Anschluss an Ihr bevorzugtes Motor- und Steuerungssystem. Dadurch können Kosteneinsparungen bei der Konstruktion und Programmierung erzielt werden. Dank Konformität mit den Standards der ISO 15552, hochwertiger Materialien und einem Dichtungssystem mit Schutzart IP54S können SPRA-Elektroantriebe auch unter widrigen Bedingungen im Langzeiteinsatz betrieben werden.

DETAILS ANZEIGEN

Maschinensicherheit

Arbeiten Sie mit Emerson zusammen, um die Automatisierung zu verbessern und den Schutz von Mitarbeitern durch erweiterte Risikoanalysen, quantifizierte Funktionalitäten und Fachwissen im Bereich der Maschinenautomatisierung zu verbessern.