Automatisierungslösungen, mit denen Sie effizient und wettbewerbsfähig bleiben
Lösungen für die Reifenherstellung
Übersicht
Sicherheit, Effizienz, Präzision und Nachhaltigkeit sind in jeder Phase Ihres Reifenherstellungsprozesses von entscheidender Bedeutung. Mit unserem Floor-to-Cloud-Ansatz ist Emerson bereit, den Betrieb Ihrer Mischanlagen, Draht- und Gewebekalander, Extruder, Reifenaufbaumaschinen, Vulkanisierpressen und Endbearbeitungsprozesse zu verbessern. Wir haben unsere intelligenten Pneumatiktechnologien, Durchflussregelungslösungen und Softwareanalysen entwickelt, um Ihnen die Einblicke zu bieten, die Ineffizienzen in jeder Produktionsphase eliminieren. So arbeiten Sie weiterhin flexibel und konsistent, ohne die Maschinensicherheit zu gefährden.
Verwandte Produkte
AVENTICS™ Durchflusssensoren der Baureihe AF2
Die AVENTICS Serie AF2 besteht aus Durchflusssensoren, die den Luftverbrauch in Pneumatikanlagen überwachen und so das schnelle Eingreifen bei Leckagen ermöglichen. Die Serie AF2 hilft dabei, den Energieverbrauch zu optimieren, Maschinenausfälle zu vermeiden und Kosten zu senken.
ASCO™ Edelstahl-Kolbenventil der Baureihe 298
Das robuste Design der ASCO Baureihe 298 wurde entwickelt, um den Herausforderungen von Sattdampf, überhitztem Wasser und korrosiven Flüssigkeiten standzuhalten. Das pneumatische Kolbenventil aus Edelstahl hat eine bis zu 43 % höhere Druckstufe als Konkurrenzprodukte und bietet eine hervorragende Leistung in OEM-Anlagen. Das Ventil eignet sich gut für Innen- und Außenanwendungen wie Gummivulkanisation, Reifenpressen, Industrieautoklaven, Gießereien, Lebensmittel- und Getränkeanlagen und chemische Verarbeitung.
AVENTICS™ Sentronic LP Proportionalventil der Serie 617
Die AVENTICS Sentronic LP (geringe Leistungsaufnahme) Ventile der Serie 617 sind äußerst effiziente und kostengünstige Proportionalventile mit einer digitalen Steuerung, die sich bestens für Druckregelanforderungen eignet. Sie bieten geringen Platzbedarf und eine benutzerfreundliche, modulare Bauweise. Die Parameter des Ventil-Regelkreises können mittels der kostenlosen Data Acquisition Software (DaS) und einem PC-Anschluss für eine spezifische Anwendung optimiert werden. Das Ventil bietet eine geringe Leistungsaufnahme (<4 W), verfügt über eine schnelle Ansprechzeit und verfügt über integrierte IO-Link-Kommunikationsfähigkeiten.
AVENTICS™ Elektrische Kolbenstangenantriebe der Serie SPRA
Die elektrischen Antriebe der Aventics Serie SPRA in Kolbenstangenausführung bieten die ideale Lösung für schnelle und leistungsstarke lineare Bewegungen. Die äußerst flexiblen, präzisen und energieeffizienten Antriebe verbessern die Nachhaltigkeit und die Gesamtbetriebskosten. Das modulare Konzept der Serie SPRA ermöglicht einen unkomplizierten Anschluss an Ihr bevorzugtes Motor- und Steuerungssystem. Dadurch können Kosteneinsparungen bei der Konstruktion und Programmierung erzielt werden. Dank Konformität mit den Standards der ISO 15552, hochwertiger Materialien und einem Dichtungssystem mit Schutzart IP54S können SPRA-Elektroantriebe auch unter widrigen Bedingungen im Langzeiteinsatz betrieben werden.
Weitere Produkte anzeigen