ZUM ABSCHNITT SPRINGEN
WASSERSTOFF-ELEKTROLYSEURE
WASSERSTOFF-TANKSTELLEN
WASSERSTOFF-BRENNSTOFFZELLE
WASSERSTOFFHERSTELLUNGSMEDIEN

Lösungen für die Kraftstoffproduktion für eine grüne Zukunft mit Wasserstoff

Brennstofftechnologie für Wasserstoff besitzen das Potenzial, die Nachhaltigkeitsziele und die CO2-Reduktionsziele vieler Branchen zu erreichen. Skalierbarkeit ist jedoch nur möglich, wenn die hohen Standards zur Verhinderung von Leckagen eingehalten werden und ein sicherer Betrieb gewährleistet ist. Als ein führender Experte im Bereich der Elektrolyse und der Produktion von Brennstoffzellen für Wasserstoff kann Emerson Ihnen helfen, wasserstoffbasierte Technologien zu skalieren und dabei nicht nur die Kosten im Griff zu behalten, sondern auch die höchsten Standards für eine sichere Produktion und Anwendung zu gewährleisten.

Video anschauen

Sample Image

Whitepaper herunterladen

Sample Image

Wasserstoff-Elektrolyseure

Die Marktnachfrage nach Elektrolyseuren wächst rasant, da OEMs gefordert sind, mehr wasserstoffbasierte Technologien für grüne Energielösungen herzustellen. Skalierbarkeit ist jedoch nur erreichbar. wenn die Prozesse einen sicheren Betrieb gewährleisten und die Best Practices der Industrie berücksichtigen. Emersons umfangreiches Angebot an Mess-, Regel-, Steuerungs- und Elektrogeräten ist für Anwendungen mit explosionsgefährdeten Elektrolyseuren ausgelegt und sorgt für präzise Prozessregelung, optimierte Produktion und die gewünschte Reinheit.

Empfohlene Produkte

Wasserstofftankstellen

Wasserstofffähige Tankstellen sind für die Skalierbarkeit kohlenstofffreier Technologien von entscheidender Bedeutung, zugleich sind aber die Sicherheit und Effizienz ihres Betriebs für das Marktwachstum unerlässlich. Erstausrüster und Tankstellenentwickler benötigen Lösungen zur zuverlässigen Überwachung des Mediendurchflusses, zum Reduzieren der Leckagewahrscheinlichkeit und zum Einhalten der Entwurfsspezifikationen. Emersons Hochdruck-Durchflussregelungstechnologie für Wasserstoff kann Ihnen helfen, die Kosten im Griff zu behalten und ebenso sichere und präzise wie effiziente Tankvorgänge zu gewährleisten.

Wasserstoffbrennstoffzelle

Zwar werden Wasserstoff-Brennstoffzellen exponentielles Wachstum des Transports durch Einsatz von sauberer Energie ermöglichen, aber die Skalierbarkeit einer solchen Lösung hängt von einem sicheren, effizienten Betrieb ab, der den hohen gesetzlichen Standards entspricht und gleichzeitig eine lange Lebensdauer der Zellen und reduzierte Ausfallzeiten gewährleistet. Die fortschrittliche Druck- und Durchflussregelungstechnologien von Emerson, die kompakten, leichten Konstruktionen und die Expertise im Bereih der Betriebssicherheit können die Herstellung jeder Art von Brennstoffzelle mit Gas- oder Flüssigwasserstoff-unterstützen, darunter PEMFC, PAFC, SOFC und MCFC.

Medien – Wasserstoffherstellung

Automobilbild
Die Rolle von Wasserstoff bei der CO2-Reduktion
Artikel lesen
Automobilbild
Herausforderungen beim Management des Betankungsdrucks
Webinar auf Abruf
Automobilbild
Skalierung von grünem H2: Fünf wichtige Schritte zum Erfolg
Artikel lesen
Automobilbild
Wasserstoffanwendungen für mehr Nachhaltigkeit
Webinar auf Abruf
Automobilbild
Automatisierung unterstützt bei der Skalierung einer sauberen Wasserstoffwirtschaft
Blog anzeigen
Automobilbild
Die nachhaltige Zukunft des grünen Wasserstoffs
Blog anzeigen
Automobilbild
Skalierung von grünem Wasserstoff und seiner Produktion
Artikel lesen
Automobilbild
Schneller in die Zukunft mit grünem Wasserstoff
Blog anzeigen