Lösungsexperten für Brennstoffzellen mit Wasserstoff als sauberem Energieträger

Wasserstoff ermöglicht exponentielles Wachstum für grüne Mobilitätsinitiativen und wird in den nächsten zehn Jahren Hunderttausende neuer Nutzfahrzeuge sowie andere Fahrzeuge mit Strom versorgen. Die Hersteller von Brennstoffzellensystemen sehen sich dem Druck ausgesetzt, die Produktion für diese steigende Nachfrage zu erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit ihrer Produkte zu maximieren. Diese speziell für den Wasserstoffmarkt entwickelten zertifizierten Komponenten von der Hand von Emerson geben eine Antwort auf diese Herausforderungen .

Blog lesen

Sample Image

Webinar auf Abruf

Sample Image

Hydrogen Bus

Intern

Druckschwankungen können Wasserstoff-Brennstoffzellen ihres hohen Wirkungsgrades und ihrer Leistung berauben. Wasserstoffregler und Ventile von Emerson maximieren die Effizienz durch Regelung von Druck und Durchfluss, um kontinuierlich hohen Leistung sich

Verwandte Produkte

ASCO™ 238 Vorgesteuerte Magnetventile für den allgemeinen Betrieb

Die ASCO Baureihe 238, auch als 8238 bekannt, umfasst eine Produktlinie mit Ventilen für den allgemeinen Einsatz, die für die Förderung von Luft, Inertgas, Wasser und Leichtöl konzipiert sind. Die kompakte Bauweise des vorgesteuerten Zweiwegeventils spart Platz, verkürzt die Installationszeit und vereinfacht Servciearbeiten, während der kurze Hub die Lebensdauer erhöht. Die Baureihe 238 eignet sich für Systeme zur Wasserleckerkennung, Brandschutzsysteme, gewerbliche Küchen- und Waschausrüstungen, Wasser- und Abwassersysteme, kommunale Wasseraufbereitungsanlagen und Rackkühlung in Rechenzentren.

DETAILS ANZEIGEN
TESCOM™ Wasserstoff-Druckregler der Serie 20-1200

Der 20-1200 ist ein Druckminderer mit geringem Gewicht, der für die Druckregelung an Bord von Wasserstofffahrzeugen konzipiert wurde. Er eignet sich für Eingangsdrücke bis zu 70 MPa und verfügt über einen integrierten 10-Mikron-Filter, um während des Installationsprozesses vor Verunreinigungen zu schützen. Der 20-1200 ist eine ausgezeichnete Wahl für den Einsatz in Industrie- und Nutzfahrzeugen, wie Bussen und Lastkraftwagen.

DETAILS ANZEIGEN
Baureihe TESCOM™ HV-7000 Bordregler für Wasserstoffantriebe

Der zweistufige Druckminderer der Serie HV-7000 von TESCOM ist eine zuverlässige und wartungsarme Druckregelungslösung, die speziell für den Einsatz an Bord von wasserstoffbetriebenen Industrie- und Nutzfahrzeugen mit Tanks bis zu 700 bar (10.150 psi) entwickelt wurde. Der HV-7000 trägt dazu bei, den Motorwirkungsgrad von Fahrzeugen zu maximieren, indem er über den gesamten Betriebsbereich hinweg mit konstant richtigem Druck einen Durchfluss von bis zu 5 g/s Wasserstoff als Kraftstoff liefert, den die Brennstoffzelle oder der Wasserstoffverbrennungsmotor benötigt. Der kontaminationsgeschützte Entwurf des HV-7000 gewährleistet Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer und minimiert die Betriebskosten des Fahrzeugs.

DETAILS ANZEIGEN

Häufig gestellte Fragen zur Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellen

Eine Brennstoffzelle ist ein Gerät, das chemische Energie direkt in Elektrizität umwandelt. Zu den gängigsten Brennstoffzellen gehören solche mit einer Protonenaustauschmembran bzw. PEM, die über eine elektrochemische Reaktion des Wasserstoffs mit Sauerstoff Strom erzeugt , und gleichzeitig nur Wasser (H2O) in die Umwelt freisetzt.
Wasserstoff ist ein reichlich vorhandenes Element, aus dem, wenn es für Brennstoffzellen genutzt wird, grüne Energie ohne CO2-Emissionen entstehen kann.
Brennstoffzellen können für eine verschiedene Elektrizitätsanwendungen eingesetzt werden: von Straßenfahrzeugen darunter Busse und LKW, bis hin zur stationären Stromversorgung von Gebäuden.

Der Partner Ihres Vertrauens

Emerson liefert zuverlässige Produkte und Lösungen für Ihre Anwendungen über die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette

Medien und Fallstudien

Automobilbild
Dekarbonisierung des Schwerlast- und Gewerbeverkehrs
Artikel lesen
Automobilbild
Herausforderungen bei der Brennstoffzellenherstellung
Blog anzeigen
Automobilbild
Druckmanagement für Wasserstoff im Fahrzeug
Blog anzeigen
Automobilbild
Emerson unterstützt die Skalierbarkeit von Brennstoffzellensystemen
Artikel lesen
Automobilbild
Automatisierung unterstützt beim Skalieren zu einer sauberen Wasserstoffwirtschaft
Blog anzeigen
Automobilbild
Nachhaltiger Erfolg über die gesamte Wertschöpfungskette
Blog anzeigen

Erkunden Sie die Wasserstoff-Wertschöpfungskette

Wasserstoff als Brennstoff kann die CO2-Bilanz vieler Branchen verbessern. Als führender Experte in diesem Bereich unterstützt Emerson Sie beim Skalieren und Aufrechterhalten einer sicheren Produktion und Bereitstellung.