Zuverlässige und effiziente industrielle Staubfiltersysteme

Staubfilter sind unerlässlich, um durch Luftfiltration eine saubere und sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten. Dank der Steuerungssysteme, der Zustandsüberwachung, den äußerst zuverlässigen Ventilen, Schaltern, Antrieben und Komponenten von Emerson zeichnen sich Ihre Staubfiltersysteme durch hohe Leistung aus. Sie verlängern den Anlagenlebenszyklus bei weniger Wartungsaufwand, vereinfachter Konstruktion und geringerem Platzbedarf, weniger Energie- und Druckluftverbrauch sowie wettbewerbsfähigen Betriebskosten für den Anwender.

Hier erfahren Sie mehr

Sample Image

Broschüre anzeigen

Sample Image

Industrielle Staubfilterlösungen


Optimale Reinigungsleistung

Dust collector cleaning

Staubfilter sind unerlässlich, um durch Luftfiltration eine saubere und sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten. Dank der Steuerungssysteme, der Zustandsüberwachung sowie den äußerst zuverlässigen Ventilen, Schaltern, Antrieben und Komponenten von Emerson zeichnen sich Ihre Staubfiltersysteme durch hohe Leistung aus. Sie verlängern den Anlagenlebenszyklus bei weniger Wartungsaufwand, vereinfachter Konstruktion und geringerem Platzbedarf, weniger Energie- und Druckluftverbrauch und wettbewerbsfähigen Betriebskosten für den Anwender.

Verwandte Produkte

ASCO™ Steuerventilkästen der Baureihe 110

Die ASCO Baureihe 110 umfasst eine Reihe kompakter Steuerventilkästen, die zwei bis zwölf direktbetätigte, integrierte Pilotventile enthalten. Die Kästen wurden speziell für die Fernsteuerung von Impulsventilen (ASCO Baureihe 353) entwickelt, die in Entstaubungsanlagen eingesetzt werden.

DETAILS ANZEIGEN
ASCO™ 353 Membranventil

Die ASCO Baureihe 353 beinhaltet ein membrangesteuertes Magnetventil, das speziell für die extrem schnelle Pulsation in Rückstrahlstaubfiltersystemen entwickelt wurde. Durch hohen Durchfluss und schnelles Öffnen und Schließen trägt es dazu bei, dass jede Beutelreinigung besonders effektiv erfolgt.

DETAILS ANZEIGEN
AVENTICS™ Serie 651 Einheiten zur Druckluftaufbereitung

Die AVENTIVS Baureihe 651 ist eine einfach zu installierende Reihe an pneumatischen Filtern, Reglern und Ölern (FRL), welche den branchenweit höchsten Durchfluss und den breitesten Temperaturbereich liefert. Die in den Anschlussgrößen 1/8 in. und 1/4 in. lieferbaren Filter, Regler und Öler sind ideal für Anwendungen in den Bereichen Automobil und Reifen, Lebensmittel und Getränke sowie für Prozessanwendungen geeignet, die einen äußerst zuverlässigen Betrieb und robuste, modern aussehende Geräte erfordern.

DETAILS ANZEIGEN
ASCO™ Tanksystem der Baureihe 355B

Das ASCO Tanksystem der Baureihe 355B ist für den Einsatz in Staubfilteranwendungen konzipiert, die eine hohe Durchflusskapazität erfordern. Das Tanksystem verfügt über ein Aluminiumprofil und Endabdeckungen und ist CE-geprüft gemäß der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU.

DETAILS ANZEIGEN

Finden Sie heraus, wieviel Druckluft Sie mit dem Impulsventil 353 einsparen

Die neuen Impulsventile der Serie 353 verbrauchen weniger Luft pro Impuls und verbessern den Spitzendruck. Erfahren Sie, wie viel Druckuft Sie einsparen können.