Mit unsere Maschinensicherheitslösungen werden Produktionslinien sicherer

Die Maschinensicherheit ist entscheidend, um Verletzungen am Arbeitsplatz zu verhindern, aber es kann schwierig sein, die erforderlichen Sicherheitsstandards einzuhalten. Die Maschinensicherheitsexperten von Emerson helfen Maschinenentwicklern und -herstellern dabei, pneumatische Produktionslinien zu konzipieren und zu betreiben, die den Herausforderungen unserer Zeit gewachsen sind. Wir verstehen, wie wichtig es ist, wechselnde Maschinensicherheitsstandards einzuhalten und die Anforderungen von Kategorie 3 und 4 zu erfüllen. Unsere kosteneffizienten Lösungen sorgen für mehr Sicherheit der Mitarbeiter, vereinfachen Sicherheitssysteme, verbessern die Maschinenfunktionalität und maximieren die Produktivität.

Broschüre anzeigen

Sample Image

Whitepaper lesen

Sample Image

SISTEMA Datensatzbibliothek

Die Berechnung des Leistungsniveaus (PL) ist im Rahmen der Risikobewertung entscheidend. Durch die Zusammenarbeit mit Emerson haben Konstrukteure und Maschinenhersteller jederzeit Zugriff auf Sicherheitsparameter-Bibliotheken im SISTEMA Datenbankformat, Zertifikat inklusive. Die Bibliotheken werden – laufend aktualisiert – mit den Zuverlässigkeitsdaten der AVENTICS Pneumatikprodukte ab Version 2.0 in die SISTEMA-Software integriert: Eingabe, Logik oder Ausgabe.

Übersicht über Maschinensicherheit


Grundlagen der Maschinensicherheit

Das Ziel der Maschinensicherheit ist der Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Personen bei Installation, Betrieb sowie bei der Einrichtung und Wartung von Maschinen.
Die drei wichtigsten Konzepte für die Konstruktion von Maschinen und deren Sicherheitsfunktionen sind anhand der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG definiert:
  • Risikoanalyse vor der Konstruktion
  • Besondere Berücksichtigung des quantitativen Aspekts der Sicherheitsfunktionen zusätzlich zur qualitativen Methode
  • Verwendung von Leistungsstufen
Image

Empfohlene Produkte

Anwendungen für die Maschinensicherheit

Automobilindustrie

Bereitstellung von Lösungen von den Komponenten und Fahrzeugsystemen bis hin zu Kraftstoffsystemanwendungen.

Lebensmittel und Getränke

Unterstützung einer anspruchsvollen Branche bei der Einhaltung von Produktions- und Qualitätsstandards zu wettbewerbsfähigen Kosten.

Fabrikautomatisierung

Lösungen, die Innovationen, erweiterte Fähigkeiten und verbesserte Leistung für automatisierte Fabrikanwendungen bereitstellen.

Häufig gestellte Fragen zum Thema Maschinensicherheit

Wenn die Sicherheit einer Maschine von einer ordnungsgemäß funktionierenden Steuerung abhängig ist, kann dies als „funktionale Sicherheit“ bezeichnet werden. Die aktiven Teile der Steuerung stehen im Vordergrund, d. h. Komponenten, die eine gefährliche Situation erkennen (Signalerfassung, „I“ = Eingang), daraus geeignete Reaktionen ableiten (Auswertung, „L“ = Logik) und dann zuverlässig Maßnahmen umsetzen (Ausführung, „O“ = Ausgang). Der Begriff „Steuerung“ bezeichnet somit das gesamte Signalverarbeitungssystem.
Nahezu ausnahmslos schreiben die gesetzlichen Bestimmungen für die Konstruktion und den Betrieb von Maschinen eine Risikobewertung vor, um Gefährdungen erkennen zu können, Gefährdungen zu minimieren und die geltenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Der Prozess dient dazu, die Art und die Qualität der zu treffenden Schutzmaßnahme bzw. Schutzeinrichtung zu bestimmen.
Wie andere Technologien muss auch die Pneumatik im Prozess berücksichtigt werden, um Restrisiken auf ein akzeptables Maß zu reduzieren. Dieses hängt vom erforderlichen Leistungsniveau (PLr), der kompletten Struktur und der jeweiligen Kategorie ab. Gemäß ISO 13849 benötigen Sie:
• Eine Ein- oder eine (redundante) Zweikanalstruktur
• Bewährte und erprobte Sicherheitsprinzipien
Je nach Anwendung niedrige bis hohe MTTFD-Werte; der B10-Wert ist Teil unserer Erklärung. Mit dem B10-Wert und der Anzahl der Betätigungen kann die MTTFD berechnet werden.
•Eine Diagnoseabdeckung (DC)
• Eine Betrachtung gemeinsamer Fehlerursachen (CCF)

Medien und Fallstudien

Bild
Webinar zum Thema Maschinensicherheit – Entdecken Sie, wie Sie die geforderten Sicherheitsniveaus erreichen können, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen
Bild
Kombinierte Straßen-/Schienenfahrzeuge setzen auf moderne und sichere Pneumatik
Bild
Lösung von Emerson steigerte die Sicherheit einer Hochleistungs-Verpackungsmaschine