Bereitstellung der Technologie unter lebenserhaltender Ausrüstung

Patienten und medizinisches Fachpersonal sind auf präzise konstruierte Geräte angewiesen, die eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Versorgung ermöglichen. Emersons Miniaturventiltechnologie und die Möglichkeit zur Konstruktion der Fluidpfade bilden die Grundlage für Geräte, die eine expandierende medizinische Infrastruktur unterstützen. Unsere Expertise und unsere strengen Testverfahren tragen dazu bei, dass OEMs die Zeit bis zur Markteinführung verkürzen und regulatorische Anforderungen erfüllen, während sie gleichzeitig ein Höchstmaß an Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Geräte beibehalten.

ARTIKEL LESEN

Sample Image

BLOG LESEN

Sample Image

Anwendungen für medizinprodukte


Medizinprodukte zur Heimverwendung

Home nurse checking a patient’s vitals

Die Zuverlässigkeit medizinischer Geräte für die medizinische Versorgung zu Hause, sei es für den vorübergehenden Gebrauch oder eine chronische Erkrankung, hat direkte Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden derjenigen, die davon abhängig sind. Es ist wichtig, dass diese Geräte immer genau dann funktionieren, wenn sie benötigt werden.


Die Zuverlässigkeit medizinischer Geräte für die medizinische Versorgung zu Hause, sei es für den vorübergehenden Einsatz oder eine chronische Erkrankung, hat direkte Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden derjenigen, die davon abhängig sind. Entscheidend ist, dass diese Geräte jederzeit zuverlässig funktionieren. Aufgrund ihrer Tragbarkeit müssen Medizinprodukte für den ambulanten Einsatz kleiner und leichter sein, um zusätzliche Belastungen zu verhindern. Deshalb sind Größe und Gewicht jeder Komponente von Bedeutung. ASCO Miniaturventile sind seit Jahrzehnten in der Praxis bewährt und für ihre Haltbarkeit, Langlebigkeit und kompakte Bauweise bekannt. Sie eignen sich somit ideal für medizintechnische Geräte.

Verwandte Produkte

ASCO™ Miniaturventile der Baureihe RB

Die ASCO Baureihe RB ist eine Produktlinie von Miniaturmagnetventilen, die für den Einsatz mit Luft und inerten Gasen konzipiert sind. Durch die kompakte und leichte Architektur sowie die niedrige Leistungsaufnahme sind diese Ventile optimal für tragbare medizinische Geräte geeignet. Die außergewöhnliche Lebensdauer der Ventile von über 100 Millionen Zyklen erhöht die Verlässlichkeit der OEM-Instrumente erheblich. Zu den typischen Anwendungen der Baureihe RB gehören Geräte für die Atemtherapie, die Patientenüberwachung, die Kompressionstherapie (DVT) und für Dialysegeräte.

DETAILS ANZEIGEN
ASCO™ Serie 088

Die ASCO Magnetventile der Serie 088 sind für den Einsatz mit Luft und Inertgasen konzipiert und können auch zur Vorsteuerung anderer Ventile oder Zylinder verwendet werden.

DETAILS ANZEIGEN
ASCO™ 202 Posiflow-Magnetventile

ASCO Preciflow-Magnetventile der Baureihe 202 sind für die präzise Regelung der Durchflüsse in medizinischer Ausrüstung und analytischen Instrumenten konzipiert. Sie regulieren proportional den Fluss von Luft und inerten Gasen, indem sie das elektrische Eingangssignal an die Spule verändern. Die kompakten, extrem zuverlässigen Ventile sind unter anderem für Anwendungen in den Bereichen Gaschromatographie, Massendurchflussregelung, zahnärztliche Ausrüstung und instrumentelle Blutdrucküberwachung geeignet.

DETAILS ANZEIGEN
ASCO™ Miniaturventile der Baureihe 090

Die ASCO Baureihe 090 umfasst Miniatur-Magnetventile, die für den Einsatz mit Luft und inerten Gasen konzipiert sind. Durch die kompakte und leichte Architektur sowie die niedrige Leistungsaufnahme sind diese Ventile optimal für tragbare medizinische Geräte geeignet. Die außergewöhnliche Lebensdauer der Ventile von über 50 Millionen Zyklen erhöht die OEM-Gerätezuverlässigkeit signifikant. Zu den typischen Anwendungen der Baureihe 090 gehören Sauerstoffversorgung, Kompressionstherapie und Gasanalysatoren.

DETAILS ANZEIGEN
ASCO™ Miniaturventile der Baureihe 076

Die ASCO Baureihe 076 umfasst eine Reihe von Miniatur-Magnetventilen, die für den Einsatz mit Luft und inerten Gasen entwickelt wurden und auch zur Steuerung anderer Ventile oder Zylinder verwendet werden können. Durch die kompakte und leichte Architektur sowie die niedrige Leistungsaufnahme sind diese Ventile optimal für tragbare medizinische Geräte geeignet. Die Option zur Reihenmontage in komplizierten Ventilinsel-Lösungen ist ideal für die Regelung von mehreren Durchflusspfaden in portablen oder beengten Anwendungen. Zu den typischen Anwendungen der Baureihe 076 gehören Atemtherapie, Patientensimulatoren, Pilotventile sowie vielfältige allgemeine Einsatzbereiche.

DETAILS ANZEIGEN

Medien und Fallstudien

Bild
Interview mit dem Fachexperten Thomas Beck auf der COMPAMED
Bild
Bewährtes Ergebnis: Wie wir geholfen haben, 110 Beatmungsgeräte schnell an Krankenhäuser zu liefern
Bild
Broschüre zum Sauerstoffkonzentrator herunterladen