Afag Portalmodule pneumatisch PMP-c 11015620

Teilenummer:

AVENTICS-11015620

Portalmodul pneumatisch PMP-c 01

Spezifikationen

TypPMP-c 01
Befestigungsraster48 x 48 mm
BefestigungsgewindeM6
Betriebsdruck min./max.6 +/- 2 bar
Luftanschluss PG1/8
Zylinderdurchmesser25 mm
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Hub max.2000 mm
Nettogewicht2.22 kg
Gewicht bewegt0.55 kg
Max. zulässige Nutzlast5 kg cm²
Gewicht +100 mm Hub0.54 kg
Wiederholgenauigkeit+/- 0.1 mm
Einbaulagehorizontal
Im Lieferumfang inbegriffen2x Anschlagschraube AS 08/40, 2x Stoßdämpfer SD M14x1 -1
Zubehör1x Anschlagschlitten PMP-c, Feststeller PMP-c, 1x Zwischenanschlag PMP-c, Feineinstellung PMP-c, Endanschlag PMP-c, Schleppkette PMP-c, Abdeckkappe 40 x 20, Abdeckkappe 60 x 20, Winkelprofil PMP-c, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1, Nutenstein M4