Afag Kompaktschlitten CS 8 50035829

Teilenummer:

AVENTICS-50035829

Compactschlitten CS 8/60-SD

Spezifikationen

TypCS 8/60-SD
Befestigungsraster20 x 20 mm
BefestigungsgewindeM3
Betriebsdruck min./max.6 +/- 2 bar
Luftanschluss PM5
Zylinderdurchmesser2 x 6 mm
Kolbenkraft einfahrend25 N
Kolbenkraft ausfahrend34 N
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Medium gefilterte Druckluft10 - 40 µm
Hub H60 mm
Hubbegrenzung2 x 25 mm
Nettogewicht0.29 kg
Gewicht bewegt0.14 kg
Luftverbrauch/Zyklus0.027 L
Lärmpegel60 dB (A)
Geschwindigkeit min.0.05 m/s
Geschwindigkeit max.1 m/s
Wiederholgenauigkeit+/- 0.01 mm
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø5x2,5, 2x Spezialschraube M3x14.8/4, 2x Spezialschraube M3x16/6, 2x Stoßdämpfer ASSD M5x0,5 -2