Spezifikationen
| Typ | CS 8/10-SD |
| Befestigungsraster | 20 x 20 mm |
| Befestigungsgewinde | M3 |
| Betriebsdruck min./max. | 6 +/- 2 bar |
| Luftanschluss P | M5 |
| Zylinderdurchmesser | 2 x 6 mm |
| Kolbenkraft einfahrend | 25 N |
| Kolbenkraft ausfahrend | 34 N |
| Betriebstemperatur min. | 0 °C |
| Betriebstemperatur max. | 50 °C |
| Lagerungstemperatur min. | 0 °C |
| Lagerungstemperatur max. | 50 °C |
| Luftfeuchtigkeit | < 90 % |
| Medium gefilterte Druckluft | 10 - 40 µm |
| Hub H | 10 mm |
| Hubbegrenzung | 2 x 10 mm |
| Nettogewicht | 0.18 kg |
| Gewicht bewegt | 0.07 kg |
| Luftverbrauch/Zyklus | 0.005 L |
| Lärmpegel | 60 dB (A) |
| Geschwindigkeit min. | 0.05 m/s |
| Geschwindigkeit max. | 1 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 0.01 mm |
| Einbaulage | Beliebig |
| Im Lieferumfang inbegriffen | 2x Zentrierhülse Ø5x2,5, 2x Spezialschraube M3x14.8/4, 2x Spezialschraube M3x16/6, 2x Stoßdämpfer ASSD M5x0,5 -2 |