Afag Kompaktschlitten CS 12 50048476

Teilenummer:

AVENTICS-50048476

Compactschlitten CS 12/30-SD

Spezifikationen

TypCS 12/30-SD
Befestigungsraster30 x 30 mm
BefestigungsgewindeM4
Betriebsdruck min./max.6 +/- 2 bar
Luftanschluss PM5
Zylinderdurchmesser2 x 10 mm
Kolbenkraft einfahrend71 N
Kolbenkraft ausfahrend94 N
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Medium gefilterte Druckluft10 - 40 µm
Hub H30 mm
Hubbegrenzung2 x 25 mm
Nettogewicht0.5 kg
Gewicht bewegt0.24 kg
Luftverbrauch/Zyklus0.038 L
Lärmpegel64 dB (A)
Geschwindigkeit min.0.02 m/s
Geschwindigkeit max.1 m/s
Wiederholgenauigkeit+/- 0.01 mm
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø7x3, 4x Spezialschraube M4x20/8, 2x Stoßdämpfer ASSD M6x0,5 -1, 2x Stoßdämpfer ASED M6x0,5 -1