Spezifikationen
| Typ | CS 12/90-SD |
| Befestigungsraster | 30 x 30 mm |
| Befestigungsgewinde | M4 |
| Betriebsdruck min./max. | 6 +/- 2 bar |
| Luftanschluss P | M5 |
| Zylinderdurchmesser | 2 x 10 mm |
| Kolbenkraft einfahrend | 71 N |
| Kolbenkraft ausfahrend | 94 N |
| Betriebstemperatur min. | 0 °C |
| Betriebstemperatur max. | 50 °C |
| Lagerungstemperatur min. | 0 °C |
| Lagerungstemperatur max. | 50 °C |
| Luftfeuchtigkeit | < 90 % |
| Medium gefilterte Druckluft | 10 - 40 µm |
| Hub H | 90 mm |
| Hubbegrenzung | 2 x 25 mm |
| Nettogewicht | 0.73 kg |
| Gewicht bewegt | 0.36 kg |
| Luftverbrauch/Zyklus | 0.114 L |
| Lärmpegel | 64 dB (A) |
| Geschwindigkeit min. | 0.02 m/s |
| Geschwindigkeit max. | 1 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 0.01 mm |
| Einbaulage | Beliebig |
| Im Lieferumfang inbegriffen | 2x Zentrierhülse Ø7x3, 4x Spezialschraube M4x20/8, 2x Stoßdämpfer ASSD M6x0,5 -1, 2x Stoßdämpfer ASED M6x0,5 -1 |