Afag Kompaktschlitten CS 20 50100712

Teilenummer:

AVENTICS-50100712

Compactschlitten CS 20/100

Spezifikationen

TypCS 20/100
Befestigungsraster48 x 48 mm
BefestigungsgewindeM6
Betriebsdruck min./max.6 +/- 2 bar
Luftanschluss PM5
Zylinderdurchmesser2 x 16 mm
Kolbenkraft einfahrend207 N
Kolbenkraft ausfahrend241 N
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Medium gefilterte Druckluft10 - 40 µm
Hub H100 mm
Hubbegrenzung2 x 25 mm
Nettogewicht1.8 kg
Gewicht bewegt1 kg
Luftverbrauch/Zyklus0.3436 L
Lärmpegel64 dB (A)
Geschwindigkeit min.0.02 m/s
Geschwindigkeit max.1 m/s
Wiederholgenauigkeit+/- 0.01 mm
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø9x4, 4x Spezialschraube M6x25/9, 2x Anschlaghülse ASH M12x1 -1, 2x Stoßdämpfer SD M10x1 -5