Afag Elektroschlitten ES20 50425969

Teilenummer:

AVENTICS-50425969

Elektroschlitten ES20-50-SL

Spezifikationen

TypES20-50-SL
Befestigungsraster30 x 30 mm
BefestigungsgewindeM4
Befestigungsgewinde alternativM3
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Hub H50 mm
Nettogewicht1.1 kg
Gewicht bewegt0.5 kg
Nennspannung72 V DC
AntriebLinearmotor, elektrisch
SchutzartIP30
Geschwindigkeit max.6.8 m/s
Permanentkraft15 N
Spitzenkraft67 N
Kraftkonstante9 N/A
Wiederholgenauigkeit+/- 0.05 mm
Wiederholgenauigkeit mit externem Wegmesssystem+/- 0.02 mm
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø7x3, 4x Montageschraube M4x12, 4x Federring M4
ZubehörMagSpring seitlich/vorne, Federausgleich ES20-50-SL, Externes Wegmesssystem ES20, 2x Zentrierhülse Ø5x2,5, Motorkabel-M16, Regler C1xxx-1S, Stecker Set zu C1xxx-1S, USB-RS232 Konverter für Regler, Netzteil S01-72/500, 1-phasig, MTZ 25x2b Modulträger zentrisch doppel
Alternatives ZubehörWeitere Motorkabel, Weitere Regler, Weitere Netzteile, Weitere Modulträger