Spezifikationen
| Typ | ES20-300 |
| Befestigungsraster | 30 x 30 mm |
| Befestigungsgewinde | M4 |
| Befestigungsgewinde alternativ | M3 |
| Betriebstemperatur min. | 0 °C |
| Betriebstemperatur max. | 50 °C |
| Lagerungstemperatur min. | 0 °C |
| Lagerungstemperatur max. | 50 °C |
| Luftfeuchtigkeit | < 90 % |
| Hub H | 300 mm |
| Nettogewicht | 2.5 kg |
| Gewicht bewegt | 1.4 kg |
| Nennspannung | 72 V DC |
| Antrieb | Linearmotor, elektrisch |
| Schutzart | IP30 |
| Geschwindigkeit max. | 4.8 m/s |
| Permanentkraft | 31 N |
| Spitzenkraft | 137 N |
| Kraftkonstante | 12.5 N/A |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 0.05 mm |
| Wiederholgenauigkeit mit externem Wegmesssystem | +/- 0.02 mm |
| Einbaulage | Beliebig |
| Im Lieferumfang inbegriffen | 2x Zentrierhülse Ø7x3, 4x Montageschraube M4x12, 4x Federring M4 |
| Zubehör | MagSpring seitlich/vorne, Federausgleich ES20-50-SL, Externes Wegmesssystem ES20, 2x Zentrierhülse Ø5x2,5, Motorkabel-M16, Regler C1xxx-1S, Stecker Set zu C1xxx-1S, USB-RS232 Konverter für Regler, Netzteil S01-72/500, 1-phasig, MTZ 25x2b Modulträger zentrisch doppel |
| Alternatives Zubehör | Weitere Motorkabel, Weitere Regler, Weitere Netzteile, Weitere Modulträger |