Afag Serie SREH-50 IOL Smart Drehmodul 50503985

Teilenummer:

AVENTICS-50503985

3.150,32 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Smartrotationsmodul SREH-50-IOL

Spezifikationen

TypSREH-50-IOL
Befestigungsraster38 x 38 mm
Befestigungsraster hinten38 x 38 mm
Befestigungsraster Flansch20 x 20, 30 x 30, 38 mm
Befestigungsraster Seite38 mm
BefestigungsgewindeM3 / M4 / M5
Betriebstemperatur min.10 °C
Betriebstemperatur max.35 °C
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Eigengewicht0.6 kg
Max. Nutzlast radial1350 N
Max. Nutzlast axial1350 N
Leerlaufdrehzahl640/716 min
Lärmpegel< 65 dB (A)
Hohlwelle-Ø8.5 mm
Nenndrehzahl480 1/min
Max. Massenträgheitsmoment0.0015 kg cm²
Betriebsspannung24 V DC
Nennstrom3 A
Strom, max.5 A
Stromloser MultiturnLED-Ring