Afag Elektroschlitten ES20-2S 50595424

Teilenummer:

AVENTICS-50595424

Elektroschlitten ES20-300-2S

Spezifikationen

TypES20-300-2S
Befestigungsraster30 x 30 mm
BefestigungsgewindeM4
Befestigungsgewinde alternativM3
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Hub H300 mm
Nettogewicht2.5 kg
Gewicht bewegt1.4 kg
Nennspannung72 V DC
AntriebLinearmotor, elektrisch + erweiterte Sicherheit 2S *
SchutzartIP30
Geschwindigkeit max.4.8 m/s
Permanentkraft31 N
Spitzenkraft137 N
Kraftkonstante12.5 N/A
Wiederholgenauigkeit+/- 0.05 mm
Wiederholgenauigkeit mit externem Wegmesssystem+/- 0.02 mm
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø7x3, 4x Montageschraube M4x12, 4x Federring M4
ZubehörMagSpring seitlich/vorne, Federausgleich ES20-50-SL, Externes Wegmesssystem ES20, Zentrierhülse Ø5x2.5, Motorkabel-M16, Regler C1xxx-1S, Stecker Set zu C1xxx-1S, USB-RS232 Konverter für Regler, Netzteil S01-72/500, 1-phasig, MTZ 25x2b Modulträger zentrisch doppel
Alternatives ZubehörWeitere Motorkabel, Weitere Regler, Weitere Netzteile, Weitere Modulträger