Afag Federzuführung

Die Afag Federzuführungslösungen sind so konzipiert, dass sie eine präzise, zuverlässige Produktion ermöglichen und eine sichere und präzise Zuführung von Federn in industriellen Anwendungen gewährleisten. Mit fortschrittlicher Technologie und benutzerfreundlichen Schnittstellen verbessern sie die Automatisierungsleistung, reduzieren Ausfallzeiten und steigern die Produktivität. Afag produziert innovative und zuverlässige Federzuführungslösungen, die den Materialtransport optimieren und einen reibungslosen und effizienten Fertigungsbetrieb gewährleisten.

Merkmale

  • Viele bestehende Systeme zur Entwirrung können optimal an Ihre individuelle Anwendung angepasst werden
  • Zuverlässiges Entwirren und Sortieren von Spulen und anderen Fördergütern
  • Innovative Lösungen für schwierige Teilegeometrien
  • Hohe Zuverlässigkeit durch automatisierte Entstörungsmechanismen
  • Sortieren elektrischer Spulen mit Linearmotortechnologie für autarken Einsatz