Afag Serie NVD Nachfüllvibrationsdosierer

Der Afag Nachfüllvibrationsdosierer NVD ist eine leistungsstarke Lösung für die effiziente und präzise Teilzuführung in Automatisierungssystemen. Es integriert sich nahtlos in Ihre Fertigungsanlage und bietet erweiterte Funktionalität und Anpassbarkeit für verschiedene Komponenten. Der Afag Nachfüllvibrationsdosierer NVD wurde mit modernster Technologie und aus robusten Materialien konstruiert, um eine zuverlässige und gleichbleibende Leistung zu gewährleisten. Mit seiner intuitiven Steuerung und der intelligenten Ausstattung ermöglicht der Trichter einen nahtlosen Betrieb und die präzise Zuführung von Teilen. Erhöhen Sie mit Afag Ihre Automationsfähigkeit und optimieren Sie sowohl die Zuführungsseffizienz als auch die Produktivität von Handhabungssystemen.

Merkmale

  • Kompletter Leerlauf bis zum letzten Teil
  • Füllmengen von 5 l bis 40 l
  • Füllgewicht bis zu 20 kg