Numatics™ Miniaturfilter, -regler und -öler der Baureihe 12

Die Numatics Baureihe 12 umfasst eine Reihe von Miniatur-Pneumatikfiltern, -reglern und -ölern, die sich ideal für Anwendungen eignen, die saubere Luft auf engstem Raum erfordern. Die kompakten, schwarz eloxierten Gehäuse bestehen aus leichtem Aluminium mit einer Haltbarkeit, die den Einsatz in nahezu jeder Anwendung ermöglichen. Aufgrund ihres hohen Durchflusses sind diese Ventile für den Einsatz in der Automobil- und Reifenindustrie, der Chemie-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Medizintechnik sowie der Öl- und Gasindustrie geeignet. Die Numatics Baureihe 12 umfasst Größen von 1/8 in. oder 1/4 in. mit NPT-, G- oder R-Gewinden.

1 - 1 von 1 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Actuation
Pressure Port/Fitting
Product Type
Quickship Available
Availability
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
V012 002

ASCO V012 002

ActuationPressure Port/FittingProduct TypeQuickship AvailableAvailability
MagnetventilNPTMagnetventilQuickShip EverydaySame Day
165,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN