ASCO™ 210 Magnetventile

Die ASCO Serie 210 umfasst eine Reihe wirtschaftlicher Magnetventile für hohen Durchfluss, die für den Betrieb in Anlagen mit Flüssigkeit, Korrosion sowie Luft/inertem Gas geeignet sind. Mit einer großen Bandbreite an Druckstufen, Größen und elastischen Materialien bieten die hochzuverlässigen 2-Wege-Ventile eine lange Lebensdauer und geringe interne Leckage. Industrielle Anwendungen umfassen Autowaschanlagen, Luftkompressoren, Pumpen, Waschanlagen und industrielle Wasserregelung.

1 - 10 von 110 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Durchfluss (cv)
Medien
Rohr-/Anschlussgröße
Werkstoff der Dichtung
Ventilfunktion
Frequenz
Gehäusewerkstoff
Zulassungen
Spulen-Klasse
Min. Betriebsdruck (Leichtöl)
Max. Betriebsdruck (Wasser)
Druckanschluss/Armatur
Min. Betriebsdruck (Wasser)
Max. Betriebsdruck (Luft)
Min. Umgebungstemperatur
Min. Betriebsdruck (Luft)
Max. Betriebsdruck (Leichtöl)
Max. Umgebungstemperatur
Öffnungsgröße
Product Type
Betätigung
Leistung (W)
Spannung
Schnellversand verfügbar
Verfügbarkeit
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
8210B020

ASCO 8210B020 Solenoid Valve

Durchfluss (cv)MedienRohr-/AnschlussgrößeWerkstoff der DichtungVentilfunktion
0.88Luft, inertes Gas;Wasser1/4 in.NBR2-Wege – 2/2 Öffner
No Image Available For Product
8210B021

ASCO 8210B021 Solenoid Valve

Durchfluss (cv)MedienRohr-/AnschlussgrößeWerkstoff der DichtungVentilfunktion
1.2Luft, inertes Gas;Wasser3/8 in.NBR2-Wege – 2/2 Öffner
No Image Available For Product
8210B026

ASCO 8210B026 Solenoid Valve

Durchfluss (cv)MedienRohr-/AnschlussgrößeWerkstoff der DichtungVentilfunktion
6Luft, inertes Gas;Wasser;Leichtöl3/4 in.NBR2-Wege – 2/2 Öffner
No Image Available For Product
8210B027

ASCO 8210B027 Solenoid Valve

Durchfluss (cv)MedienRohr-/AnschlussgrößeWerkstoff der DichtungVentilfunktion
13.5Luft, inertes Gas;Wasser;Leichtöl1 in.NBR2-Wege – 2/2 Öffner
No Image Available For Product
8210B054

ASCO 8210B054 Solenoid Valve

Durchfluss (cv)MedienRohr-/AnschlussgrößeWerkstoff der DichtungVentilfunktion
13Luft, inertes Gas;Wasser;Leichtöl1 in.NBR2-Wege – 2/2 Öffner
No Image Available For Product
8210B055

ASCO 8210B055 Solenoid Valve

Durchfluss (cv)MedienRohr-/AnschlussgrößeWerkstoff der DichtungVentilfunktion
15Luft, inertes Gas;Wasser;Leichtöl1 1/4 in.NBR2-Wege – 2/2 Öffner
No Image Available For Product
8210B056

ASCO 8210B056 Solenoid Valve

Durchfluss (cv)MedienRohr-/AnschlussgrößeWerkstoff der DichtungVentilfunktion
22.5Luft, inertes Gas;Wasser;Leichtöl1 1/2 in.NBR2-Wege – 2/2 Öffner
No Image Available For Product
8210B057

ASCO 8210B057 Solenoid Valve

Durchfluss (cv)MedienRohr-/AnschlussgrößeWerkstoff der DichtungVentilfunktion
13Luft, inertes Gas;Wasser;Leichtöl1 in.NBR2-Wege - 2/2 Schließer
No Image Available For Product
8210B058

ASCO 8210B058 Solenoid Valve

Durchfluss (cv)MedienRohr-/AnschlussgrößeWerkstoff der DichtungVentilfunktion
15Luft, inertes Gas;Wasser1 1/4 in.NBR2-Wege - 2/2 Schließer
No Image Available For Product
8210B059

ASCO 8210B059 Solenoid Valve

Durchfluss (cv)MedienRohr-/AnschlussgrößeWerkstoff der DichtungVentilfunktion
22.5Luft, inertes Gas;Wasser;Leichtöl1 1/2 in.NBR2-Wege - 2/2 Schließer