ASCO™ 316 3-Wege-Magnetventil

Die ASCO Baureihe 316 ist eine Reihe von Magnetventilen mit hohem Durchfluss für den allgemeinen Betrieb, die zum Steuern großer Aktoren und zum schnellen Schließen großer Regelventile verwendet werden können. Die Ausführung des Membransitzes ist für die Regelung von Luft, inertem Gas und Flüssigkeiten geeignet. Der elastische Sitz sorgt für ein dichtes Absperren.

1 - 10 von 50 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Durchfluss (cv)
Medien
Rohr-/Anschlussgröße
Werkstoff der Dichtung
Gehäusewerkstoff
Öffnungsgröße
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
8316B301

ASCO 8316B301 Solenoid Valve

Durchfluss (cv)MedienRohr-/AnschlussgrößeWerkstoff der DichtungGehäusewerkstoff
1.5Luft, inertes Gas1/4 in.FPM|NBRMessing
No Image Available For Product
8316B302

ASCO 8316B302 Solenoid Valve

Durchfluss (cv)MedienRohr-/AnschlussgrößeWerkstoff der DichtungGehäusewerkstoff
1.5Luft, inertes Gas3/8 in.FPM|NBRMessing
No Image Available For Product
8316B303

ASCO 8316B303 Solenoid Valve

Durchfluss (cv)MedienRohr-/AnschlussgrößeWerkstoff der DichtungGehäusewerkstoff
3.2Luft, inertes Gas3/8 in.FPM|NBRMessing
No Image Available For Product
8316B304

ASCO 8316B304 Solenoid Valve

Durchfluss (cv)MedienRohr-/AnschlussgrößeWerkstoff der DichtungGehäusewerkstoff
4Luft, inertes Gas1/2 in.FPM|NBRMessing
No Image Available For Product
8316B354

ASCO 8316B354 Solenoid Valve

Durchfluss (cv)MedienRohr-/AnschlussgrößeWerkstoff der DichtungGehäusewerkstoff
Luft, inertes Gas3/8 in.NBRMessing
No Image Available For Product
8316B381

ASCO 8316B381 Solenoid Valve

Durchfluss (cv)MedienRohr-/AnschlussgrößeWerkstoff der DichtungGehäusewerkstoff
1.5Luft, inertes Gas1/4 in.FPM|NBREdelstahl
No Image Available For Product
8316B382

ASCO 8316B382 Solenoid Valve

Durchfluss (cv)MedienRohr-/AnschlussgrößeWerkstoff der DichtungGehäusewerkstoff
1.8Luft, inertes Gas3/8 in.FPM|NBREdelstahl
No Image Available For Product
8316B384

ASCO 8316B384 Solenoid Valve

Durchfluss (cv)MedienRohr-/AnschlussgrößeWerkstoff der DichtungGehäusewerkstoff
4Luft, inertes Gas1/2 in.FPM|NBREdelstahl
No Image Available For Product
8316G001

ASCO 8316G001 Solenoid Valve

Durchfluss (cv)MedienRohr-/AnschlussgrößeWerkstoff der DichtungGehäusewerkstoff
1.5Luft, inertes Gas1/4 in.FKM|NBRMessing
No Image Available For Product
8316G002

ASCO 8316G002 Solenoid Valve

Durchfluss (cv)MedienRohr-/AnschlussgrößeWerkstoff der DichtungGehäusewerkstoff
1.5Luft, inertes Gas3/8 in.FKM|NBRMessing