ASCO™ 327 3/2-Wege-Magnetventil

Die ASCO Baureihe 327 ist eine Reihe von Pilotventilen mit hohem Durchfluss, die keinen Mindestbetriebsdruck erfordern. Durch die ausgewogene Sitzventilkonstruktion sind hohe Durchflüsse bei minimaler Leistung möglich, was die Ventile ideal für Kraftwerke, Raffinerien und chemische Verarbeitungsanlagen macht. Die PTFE-Gleitringe und graphitgefüllten Dichtungen des Ventils reduzieren die Reibung, eliminieren das Anhaften und bieten dadurch eine außergewöhnliche Lebensdauer.

1 - 10 von 42 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Betätigung
Frequenz
Gehäusewerkstoff
Zulassungen
Spulen-Klasse
Min. Betriebsdruck (Leichtöl)
Max. Betriebsdruck (Wasser)
Druckanschluss/Armatur
Medien
Min. Betriebsdruck (Wasser)
Max. Betriebsdruck (Luft)
Min. Umgebungstemperatur
Min. Betriebsdruck (Luft)
Max. Betriebsdruck (Leichtöl)
Max. Umgebungstemperatur
Öffnungsgröße
Product Type
Werkstoff der Dichtung
Rohr-/Anschlussgröße
Ventilfunktion
Leistung (W)
Spannung
Schnellversand verfügbar
Verfügbarkeit
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
8327A606

ASCO 8327A606 Solenoid Valve

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
Edelstahl
No Image Available For Product
8327A608

ASCO 8327A608 Solenoid Valve

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
Edelstahl
No Image Available For Product
8327A609

ASCO 8327A609 Solenoid Valve

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
No Image Available For Product
8327A610

ASCO 8327A610 Solenoid Valve

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
Edelstahl
No Image Available For Product
8327A620

ASCO 8327A620 Solenoid Valve

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
Edelstahl
No Image Available For Product
8327A646

ASCO 8327A646 Solenoid Valve

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
Edelstahl
No Image Available For Product
8327A648

ASCO 8327A648 Solenoid Valve

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
Edelstahl
No Image Available For Product
8327B001

ASCO 8327B001 Solenoid Valve

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
Messing
No Image Available For Product
8327B002

ASCO 8327B002 Solenoid Valve

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
Edelstahl
No Image Available For Product
8327B012

ASCO 8327B012 Solenoid Valve

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
Edelstahl