ASCO™ Filterdruckregler der Baureihe 641/2/3 aus Aluminium

Die ASCO Filterdruckregler der Baureihe 641/2/3 aus Aluminium maximieren die Prozesseffizienz durch Bereitstellung hoher Durchflüsse und präziser Druckregelung für nachgeschaltete Instrumente. Robuste Filtermedien verhindern die Kontamination nachfolgender Prozesse und erhöhen so die Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die widerstandsfähige Aluminiumkonstruktion mit spezieller Beschichtung hält rauen Prozessumgebungen stand.

Spezifikationen

Anschlussgrößen1/4" bis 1" NPT und G
DurchflussbereichVon 2 210 bis 10 500 l/min (78 bis 370,8 SCFM)
Maximaler EingangsdruckBis zu 20 bar (290 psi)
Einstellbarer Druck0,5 bis 10,5 bar (7,3 bis 152,3 psi)
DruckwerteinstellungSchraube, T-Griff
Filterkapazität5 µm, 25 µm, 40 µm
Gehäuse-, Oberteil- und BehälterwerkstoffAluminium (Aluminium mit niedrigem Kupfergehalt erhältlich)
Umgebungstemperatur-40 °C bis 90 °C (-40 °F bis 194 °F) NBR-Dichtungen, -20 °C bis 80 °C (-4 °F bis 176 °F) FKM-Dichtungen
Ausführung für niedrige Temperaturen-52 °C bis 90 °C (-61 °F bis 194 °F)
AblassManueller und automatischer Ablass aus Metall
ManipulationssicherVerfügbar
SchnellentlüftungVerfügbar
ZertifizierungNicht elektrisch ATEX/CRN/UKCA