ASCO™ 8327B101 Solenoid Valve

The ASCO Series 8327B101 is a line of 3/2-way direct-acting solenoid valves requiring zero minimum operating pressure. Its balanced poppet construction permits high flows at minimum power levels, making it ideal for power plants, refineries, and chemical processing facilities. The valve’s PTFE rider rings and graphite-filled seals reduce friction and eliminate sticking to provide exceptional service life. The 3/2-way direact-acting solenoid valves are ideal for process valve piloting applications.

1 - 5 von 5 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Betätigung
Rohr-/Anschlussgröße
Spulen-Klasse
Leistung (W)
Verfügbarkeit
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
NF8327B101.110/DC

ASCO NF8327B101.110/DC

BetätigungRohr-/AnschlussgrößeSpulen-KlasseLeistung (W)Verfügbarkeit
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
NFET8327B101.24/DC

ASCO NFET8327B101.24/DC

BetätigungRohr-/AnschlussgrößeSpulen-KlasseLeistung (W)Verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt1/4 in.H3.6 W5 Day
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
SC8327B101.24/DC

ASCO SC8327B101.24/DC

BetätigungRohr-/AnschlussgrößeSpulen-KlasseLeistung (W)Verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt1/4 in.H3.6 W5 Day
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
WP8327B101.24/DC

ASCO WP8327B101.24/DC

BetätigungRohr-/AnschlussgrößeSpulen-KlasseLeistung (W)Verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt1/4 in.H3.6 W5 Day
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
WPET8327B101.24/DC

ASCO WPET8327B101.24/DC

BetätigungRohr-/AnschlussgrößeSpulen-KlasseLeistung (W)Verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt1/4 in.H3.6 W5 Day
ZUR LISTE HINZUFÜGEN