Numatics™ In-Line-Filter

Zu den ASCO Numatics Einweg-In-Line-Filtern gehört die Baureihe PL aus Polyurethan mit Anschlüssen ohne Widerhaken und aus Nylon mit doppelten Widerhaken sowie die Baureihe PT aus Nylon ohne Widerhaken. Beide Baureihen bieten Koaleszenz- und Partikel-Filterelemente. Die erweiterten Polyestergehäuse der Baureihe PH und PX liefern Partikel-, HEPA- und ULPA-Filterelemente. Die Baureihe PH bietet außerdem einen optionalen klaren Polycarbonat-Adsorptionstrockner mit blauem Kieselgel. Die vollständig aus Metall gefertigte Baureihe MF umfasst sowohl Koaleszenz- als auch Partikel-Filterelemente.

Spezifikationen

Rohr-/Anschlussgröße1/8 in.; 1/4 in.
BetriebsumgebungInnen; Außen