ASCO™ EF8263H071DC24/DCD

Teilenummer:

Asco-EF8263H071DC24/DCD

401,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/8 X 5/32 2NO BRASS 11.6/H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.35 lbs
Kit Number325007
Coil ClassHT
Coil Number238914-006-D
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/32 2NO BRASS 11.6/H DC