ASCO™ EFMF8551H302DC24/DCD

Teilenummer:

Asco-EFMF8551H302DC24/DCD

1.064,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 1/4 4NC ALUMIN0.75/F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassF
Coil Number276006-206-D
Watt Rating0.75 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4NC ALUM 0.75/F DC