ASCO™ JPIS8551B303DC24/DC

Teilenummer:

Asco-JPIS8551B303DC24/DC

814,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 1/16 3U Brass 10.1/H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassH
Coil Number298008-002
Voltage24 Volts DC
Watt Rating0.48 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 4NC BRASS 0.48/H DC