AVENTICS™ Kolbenstangenlose Zylinder der Serie CKP

Ersatzteile
Katalog anzeigen
Mit Zylindern der AVENTICS Serie CKP erhalten Sie robuste, extrem präzise Führung bei herausragender Reproduzierbarkeit. Sie eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen Maschinen schwere Lasten auf kleiner Fläche bewegen müssen.

Your selection:
    ball rail guide
    16 mm
    25 mm
    32 mm
    100 mm
    200 mm
    300 mm
    320 mm
    400 mm
    500 mm
    520 mm
    600 mm
    700 mm
    800 mm
    900 mm
    1000 mm
    1240 mm
    G 1/8
    M7
    Pneumatically
    Double-acting
    3 bar
    1 - 10 von 54 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Führung
    Kolbendurchmesser
    Hublänge
    Druckluftanschluss
    Verfügbarkeit
    Dämpfung
    Branche
    Max Stroke
    Serie
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    R480163938

    AVENTICS Kolbenstangenlose Zylinder, Serie CKP R480163938

    FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
    Kugelschienenführung16 mm100 mmM7
    3.874,66 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R480163939

    AVENTICS Kolbenstangenlose Zylinder, Serie CKP R480163939

    FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
    Kugelschienenführung16 mm200 mmM7
    3.981,28 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R480163940

    AVENTICS Kolbenstangenlose Zylinder, Serie CKP R480163940

    FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
    Kugelschienenführung16 mm300 mmM7
    4.088,17 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R480163941

    AVENTICS Kolbenstangenlose Zylinder, Serie CKP R480163941

    FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
    Kugelschienenführung16 mm400 mmM7
    4.194,77 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R480163942

    AVENTICS Kolbenstangenlose Zylinder, Serie CKP R480163942

    FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
    Kugelschienenführung16 mm500 mmM7
    4.301,38 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R480163943

    AVENTICS Kolbenstangenlose Zylinder, Serie CKP R480163943

    FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
    Kugelschienenführung16 mm600 mmM7
    4.407,99 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R480163944

    AVENTICS Kolbenstangenlose Zylinder, Serie CKP R480163944

    FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
    Kugelschienenführung16 mm700 mmM7
    4.514,61 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R480163945

    AVENTICS Kolbenstangenlose Zylinder, Serie CKP R480163945

    FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
    Kugelschienenführung16 mm800 mmM7
    4.621,49 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R480163946

    AVENTICS Kolbenstangenlose Zylinder, Serie CKP R480163946

    FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
    Kugelschienenführung16 mm900 mmM7
    4.728,08 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R480163947

    AVENTICS Kolbenstangenlose Zylinder, Serie CKP R480163947

    FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
    Kugelschienenführung16 mm1000 mmM7
    4.834,69 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN