AVENTICS™ Austauschbare NFPA-Zylinder der Baureihe S aus Edelstahl

Die AVENTICS Baureihe S ist eine Produktlinie mit austauschbaren Pneumatikzylindern aus Edelstahl, die den Anforderungen gemäß NFPA entsprechen und für den Einsatz in schwierigsten Abreinigungsanwendungen konzipiert sind. Die Edelstahlkonstruktion dieser Pneumatikzylinder bietet herausragende Korrosionsbeständigkeit. Die Zylinder sind mit einem extralangen Ringschieber und hinten am Kolben mit einem übergroßen Verschleißband ausgestattet. Außerdem bietet die bewährte Kolbendichtungskonfiguration aus T-Dichtung mit carboxyliertem Nitril und selbstschmierendem PTFE-Verbundstoff eine höhere Verschleißfestigkeit und Lebensdauer.

Spezifikationen

Bohrung1-1/2", 2", 2-1/2", 3-1/4", 4", 5", 6", 8"
BetriebsumgebungKorrosiv; Innen; Abreinigung
HubMax. 99" (Standard)
Normen/VorschriftenNFPA
Max. Betriebsdruck150 psi (Luft)