AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie IS12, Größe 1 0820024027

Teilenummer:

AVENTICS-0820024027

244,22 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
ED 5/2 ISO1 24V/50

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn1060 l/min
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck min.2.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung AC bei 50 Hz24 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz24 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz-10 % / +10 %
Spannungstoleranz AC 60 Hz-10 % / +10 %
Handhilfsbetätigungrastend
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungintern
NormenISO 5599-1
Vorsteuerventilbreite30 mm
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
VerblockungsprinzipGrundplattenprinzip 1-fach
AnschlussartPlattenanschluss
RückstellungMit Federrückstellung
Druckluftanschluss EingangGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss EntlüftungGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss Vorsteuerung EingangGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss Vorsteuerung EntlüftungGrundplatte ISO 5599-1
Halteleistung AC 50 Hz8 VA