AVENTICS™ 2 x 3/2-Wegeventil, Serie WV02 0820037004

Teilenummer:

AVENTICS-0820037004

266,12 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
WV02-3/2CC-024AC

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip2x 3/2 NC/NC, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangG 1/8
Nenndurchfluss Qn600 l/min
Betriebsdruck min.2.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeISO 15217, Form C
Norm elektr. AnschlussISO 15217
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung24 V AC
Vorsteuerungintern
Spulenbreite15 mm
Vorsteuerventilbreite15 mm
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit12 ms
typ. Ausschaltzeit24 ms
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.16 kg
Werkstoff GehäuseAluminium