AVENTICS™ 2 x 3/2-Wegeventil, Serie CD02-AL 0820037228

Teilenummer:

AVENTICS-0820037228

224,15 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CD02-3/2OO-024AC

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn450 l/min
Schaltprinzip2x 3/2 NO/NO, mit Federrückstellung
AusführungNO/NO
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte VDMA 02
Betriebsdruck min.2.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung AC bei 50 Hz24 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz24 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz-10 % / +10 %
Spannungstoleranz AC 60 Hz-10 % / +10 %
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Elektrischer Anschluss2
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeISO 15217, Form C
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungintern
NormenISO 15407-1
Vorsteuerventilbreite15 mm
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
VerblockungsprinzipGrundplattenprinzip mehrfach
AnschlussartPlattenanschluss
Druckluftanschluss EingangGrundplatte VDMA 02
Druckluftanschluss EntlüftungGrundplatte VDMA 02