AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CD02-AL 0820038176

Teilenummer:

AVENTICS-0820038176

138,41 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CD02-5/2AS-024DC

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn450 l/min
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte VDMA 02
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung DC24 V
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Handhilfsbetätigungrastend
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeISO 15217, Form C
Betätigungsfunktioneinseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungintern
NormenISO 15407-1
Vorsteuerventilbreite15 mm
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
VerblockungsprinzipGrundplattenprinzip mehrfach
AnschlussartPlattenanschluss
Rückstellungmit Feder-/Luftfederrückstellung
Druckluftanschluss EingangGrundplatte VDMA 02
Druckluftanschluss EntlüftungGrundplatte VDMA 02
Druckluftanschluss Vorsteuerung EntlüftungGrundplatte VDMA 02
Leistungsaufnahme DC2 W
Baugröße18 mm
Steuerdruck min.2 bar