AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie HF03-LG 0820055501

Teilenummer:

AVENTICS-0820055501

191,28 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
HF03 - 5/2DS - 024DC

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip5/2, beidseitig betätigt
Statusanzeige LEDGelb
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Nenndurchfluss Qn850 l/min
Betriebsdruck min.-0.9 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-15 % / +20 %
Vorsteuerungextern
Vorsteuerventilbreite16 mm
Leistungsaufnahme DC0.35 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit13 ms
typ. Ausschaltzeit15 ms
ZertifikateUR (Underwriters Laboratories) ‒ nur Vorsteuerventil
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.082 kg
Werkstoff GehäusePolyamid glasfaserverstärkt