AVENTICS™ 2x3/2-Wegeventil, Serie HF02-LG 0820056102

Teilenummer:

AVENTICS-0820056102

297,80 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
HF02 - 3/2CC - 024DC

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip2x 3/2 NC/NC, mit Federrückstellung
Statusanzeige LEDGelb
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Nenndurchfluss Qn1400 l/min
Betriebsdruck min.-0.9 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-15 % / +20 %
Vorsteuerungextern, intern
Vorsteuerventilbreite16 mm
Leistungsaufnahme DC0.35 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit25 ms
typ. Ausschaltzeit35 ms
ZertifikateUR (Underwriters Laboratories) ‒ nur Vorsteuerventil
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.144 kg
Werkstoff GehäusePolyamid