AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC15, rastend, AC 0820058053
Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | elektrisch |
| Hinweis | Betriebsspannung 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC |
| Bauart Ventil | Schieberventil, überschneidungsfrei |
| Schaltprinzip | 5/2, mit Luftfederrückstellung |
| Dichtprinzip | weich dichtend |
| Handhilfsbetätigung | rastend |
| Typ Druckluftanschluss | Innengewinde |
| Druckluftanschluss Ausgang | G 1/4 |
| Nenndurchfluss Qn | 1500 l/min |
| Betriebsdruck min. | -0.9 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Elektrischer Anschluss Typ | Stecker |
| Elektrischer Anschluss Größe | ISO 15217, Form C |
| Norm elektr. Anschluss | ISO 15217 |
| Schutzart mit Anschluss | IP65 |
| Betriebsspannung | 230 V AC |
| Vorsteuerung | extern |
| Spulenbreite | 15.6 mm |
| Vorsteuerventilbreite | 15 mm |
| Einschaltdauer | 100 % |
| typ. Einschaltzeit | 21 ms |
| typ. Ausschaltzeit | 22 ms |
| Umgebungstemperatur min. | -10 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Gewicht | 0.235 kg |