AVENTICS™ Rückschlagventil, Serie NR01 0821003005

Teilenummer:

AVENTICS-0821003005

38,57 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NR01-SKR-M5-M5

Spezifikationen

BauartSitzventil
Befestigungsarteinschraubbar
Druckluftanschluss 1M5
Typ Druckluftanschluss 1Innengewinde
Druckluftanschluss 2M5
Typ Druckluftanschluss 2Außengewinde
Hinweiseinschraubbar
Nenndurchfluss Qn 1 zu 240 l/min
Betriebsdruck min.0.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Gewicht0.006 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk