AVENTICS™ Rückschlagventil, Serie NR01 0821003007

Teilenummer:

AVENTICS-0821003007

181,77 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NR01-SKR-G034-G034

Spezifikationen

BauartSitzventil
BefestigungsartLeitungseinbau
Druckluftanschluss 1G 3/4
Typ Druckluftanschluss 1Innengewinde
Druckluftanschluss 2G 3/4
Typ Druckluftanschluss 2Innengewinde
HinweisLeitungseinbau
Nenndurchfluss Qn 1 zu 27350 l/min
Betriebsdruck min.0.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Gewicht0.4 kg
Werkstoff GehäuseAluminium-Guss
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk