AVENTICS™ Rückschlagventil, Serie NR01 0821003018

Teilenummer:

AVENTICS-0821003018

60,78 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NR01-SKR-G01-G012-G012

Spezifikationen

BauartSitzventil
Befestigungsarteinschraubbar
Druckluftanschluss 1G 1/2
Typ Druckluftanschluss 1Innengewinde
Druckluftanschluss 2G 1/2
Typ Druckluftanschluss 2Außengewinde
Hinweiseinschraubbar, wärmebeständig
Nenndurchfluss Qn 1 zu 23500 l/min
Betriebsdruck min.0.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.150 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.150 °C
MediumDruckluft
Gewicht0.09 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenFluor-Kautschuk