AVENTICS™ Entsperrbares Rückschlagventil, Serie NR02 0821003030

Teilenummer:

AVENTICS-0821003030

356,73 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
C.A.R PILOTE G 1"

Spezifikationen

HinweisG 3/4 ... G 1
BauartSitzventil
BefestigungsartLeitungseinbau
DruckluftanschlussG 1
Typ Druckluftanschluss 1Innengewinde
Druckluftanschluss 2G 1
Typ Druckluftanschluss 2Innengewinde
Druckluftanschluss 12G 1/8
Nenndurchfluss Qn 1 zu 25800 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 14800 l/min
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.12 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Gewicht0.52 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk