AVENTICS™ Stoppventil 0821003075

Teilenummer:

AVENTICS-0821003075

134,83 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
G1/8

Spezifikationen

Befestigungsarteinschraubbar
BauartSitzventil
MediumDruckluft
Druckluftanschluss 1G 1/8
Typ Druckluftanschluss 1Innengewinde
Druckluftanschluss 2G 1/8
Typ Druckluftanschluss 2Außengewinde
Anschluss 12G 1/8
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Nenndurchfluss Qn 2 zu 1340 l/min
Gewicht0.059 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk